Maximální efektivita díky standardizaci rámů lisovacích nástrojů

Vysoce kvalitní standardizované díly společnosti Meusburger jsou spolehlivým základem stavby lisovacích nástrojů. Důsledným použitím standardizovaných dílů je možné dosáhnout značné úspory nákladů.

Zajištění dlouhodobé konkurenční výhody

Globalizace zvyšuje v oblasti výroby nástrojů a forem konkurenční tlak, ale nabízí také příležitost těžit ze zakázek na rychle rostoucích trzích. Současně se stále rychleji roztáčí inflační inovační spirála, což od výrobců vyžaduje přizpůsobivost a flexibilitu. Vysoké náklady a důraz na krátké dodací termíny nutí společnosti neustále zvyšovat efektivitu.

Důsledná a neustálá standardizace výrobků a procesů výrazně pomáhá šetřit čas a snižovat náklady a umožňuje tak vytvořit základ pro trvale úspěšnou společnost. Konstrukce má největší možnost ovlivnit náklady na výrobek po celou dobu jeho životnosti.

Snadná možnost výměny

Při sériové výrobě lze v případě poruchy nástroje zkrátit použitím standardizovaných komponentů neproduktivní čas a snížit časovou ztrátu. Standardizované díly zaručují snadnou možnost výměny a rychlého doobjednání.

Redukce deformací pomocí žíhání ke snížení pnutí

Pro dosažení co nejlepší kvality našich desek se spoléháme nejen na vlastní výrobu, ale také na naše žíhací pece s celkovou kapacitou 240 tun. Materiál s minimální mírou deformací má zásadní vliv na výrobu a údržbu nástrojů, protože díky kvalitní oceli žíhané pro snížení vnitřního pnutí a přesným tolerancím tvaru a polohy je možné snížit následné náklady.

Nejvyšší přesnost

Výrobci lisovacích nástrojů mohou z důsledného používání standardizovaných dílů těžit v mnoha ohledech, protože přesné finální výrobky v konečném důsledku závisí na přesných lisovacích nástrojích. Modulární systém umožňuje téměř neomezený počet možných kombinací – s maximální a stálou přesností. Standardizovaná vzdálenost otvorů Meusburger a pojistka proti přetočení umožňuje také velmi přesné umístění vodicích otvorů a správnou montáž spodního a horního dílu, zatímco vyrovnávací hrana umožňuje rychlé a přesné vyrovnání desky na stroji. Odvzdušňovací drážka garantuje kontrolovaný únik vzduchu při použití kluzného vedení.

 

Ze skladu

Osvědčené standardní rámy lisovacích nástrojů ve vrtaném i nevrtaném provedení, rámy pro zvýšené požadavky na přesnost, stejně jako dvousloupkové rámy se dvěma lineárními vodicími jednotkami, které jsou rozdělené dle typu uspořádání na zadní, diagonální či středové. Nabízíme naše lisovací a tvářecí rámy pro lisy Bihler a všestranné rámy pro stolní lisy. Naše standardizované díly pro výrobu lisovacích nástrojů jsou k dispozici ihned přímo ze skladu.

Přehled produktů

SV – Standardní rámy

Náš osvědčený standardní rám je k dispozici ve velikostech 156 x 156 až 696 x 1396 mm. Vodicí sloupky mohou být upevněny v horní, nebo spodní základní desce dle aplikace.

 

Standardní rámy

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

SP – Přesné rámy

U našeho přesného lisovacího nástroje je vodicí sloupek zabudován do podpěrné desky, což zajišťuje optimální zachytávání bočních sil vodicího systému. K dispozici je ve velikostech 196 x 196 až 496 x 696 mm.

 

Přesné rámy

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

SH, SD, SZ – Dvousloupkové rámy

Různé možnosti využití rámů díky diagonálnímu uspořádání vodících sloupků. Dvousloupkové rámy diagonální a středové s podpěrnou deskou nebo bez ní.

 

Dvousloupkové rámy zadní

Dvousloupkové rámy diagonální

Dvousloupkové rámy středové

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

SB – Lisovací a tvářecí rámy

Nabízíme naše lisovací a tvářecí rámy pro lisy Bihler 200 kN, 300 kN a 400 kN. Rámy jsou k dispozici v délkách do 596 mm a v typech SBH „konstrukce s drážkou“ nebo SBP „předpružená vodící deska“.

 

Lisovací a tvářecí rámy

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

ST – Sloupkové rámy pro stolní lisy

Sloupkový rám pro stolní lisy slouží jako stabilní základna pro montáž, děrování a lisování. Má robustní konstrukci, která zajišťuje absolutní stabilitu – ideální pro přesnou a spolehlivou práci. Univerzálnost rámu umožňuje snadné přizpůsobení různým typům lisů, díky čemuž je ideální pro širokou škálu použití ve výrobě, nebo dílně.

 

Sloupkové rámy pro stolní lisy
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.