Položek 14

ADP
h
b
l
d1
h1
l1
h2
E 5665/ 6,5/ 6/ 8
6.5
6
8
M 4
6
5
3
E 5665/ 6,5/ 6/10
6.5
6
10
M 4
6
6
3
E 5665/ 6,5/ 6/14
6.5
6
14
M 4
6
8
3
E 5665/ 6,5/ 8/10
6.5
8
10
M 4
6
6
3
E 5665/ 6,5/ 8/14
6.5
8
14
M 4
6
8
3
E 5665/ 8,5/ 8/10
8.5
8
10
M 4
8
6
4
E 5665/ 8,5/ 8/14
8.5
8
14
M 4
8
8
4
E 5665/ 8,5/ 8/18
8.5
8
18
M 4
8
10
4
E 5665/ 8,5/12/10
8.5
12
10
M 5
8
6
4
E 5665/ 8,5/12/14
8.5
12
14
M 5
8
8
4
E 5665/ 8,5/12/18
8.5
12
18
M 5
8
10
4
E 5665/ 8,5/12/22
8.5
12
22
M 5
8
12
4
E 5665/ 8,5/20/14
8.5
20
14
M 5
8
8
4
E 5665/ 8,5/20/18
8.5
20
18
M 5
8
10
4

Podrobnosti

Materiál

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.