Položek 1

ADP
B
Typ
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Zdvih
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Kompaktní posuvná jednotka 1:1 E 6100

  • Změna směru pohybu 1:1: 1 mm vertikálního pohybu = 1 mm horizontálního pohybu
  • Přenos síly probíhá výhradně do spodní části – to šetří nástroj
  • Mechanický zpětný pohyb – podporovaný integrovanou pružinou
  • Povrchová úprava DLC zajišťuje dlouhou životnost

Přehled hlavních výhod

cms.image_map.image-alt
Ovládací prvek včetně mechanismu pro zpětný pohyb

Vložka posuvné jednotky může být individuálně přizpůsobena

1.2379 ≈ 61 HRC

Prizmové vedení

Povrchová úprava DLC pro dlouhou životnost

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6100/20/A Kompaktní posuvný díl 1:1

E 6100/20/A

Kompaktní posuvný díl 1:1

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.