Položek 5

ADP
Max. vstupní tlak
Rozsah nastavení
Skupina zemí
Připojení
Hmotnost [kg]
Plyn
GEVS 4000/230/ 0- 6/A
230 bar
0–6 l/min
A
W 21.8 x 1/14"
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/B
230 bar
0–6 l/min
B
W 24.32 x 1/14"
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/C
230 bar
0–6 l/min
C
G 5/8″
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/D
230 bar
0–6 l/min
D
0.965 x 14G
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/E
230 bar
0–6 l/min
E
G 21.7 x 1/14"
1.4
Argon

Podrobnosti

Popis produktu

  • Možnost přesného nastavení
  • Skupina zemí:
    A = DE, AT, BE, CH, IL, BA, HR, ME, MK, RS, SI, KR, CZ
    B = NO, DK, SE, NL
    C = GB, EG, BN, HK, IN, ID, IQ, IE, YE, JO, KW, LR, LY, MY, NZ, NG, PK, PE, SA, SG, LK, ZA, AE, AU
    D = IT, US, BO, CR, EC, GT, CA, MX, PH, VE, SO
    E = FR, ES, PT, GR, DZ, LB, MA, SY, TH, TN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.