Položek 2

ADP
Provedení
Zvětšení
Průměr zorného pole
Pracovní vzdálenost
Osvětlení
Hmotnost [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Magnetický podstavec
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Stojan
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Jednoduchá obsluha pomocí otočného knoflíku s fixací
  • Otáčení a naklápění ve všech směrech
  • Použití možné pouze ve spojení se svařovacím zařízením M-Line Welder GEVS 1000
  • S LCD ochranou očí svářeče
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.