Položek 1

ADP
Typ
Obsah sady
V 20857/EZ-Set-1
Příslušenství pro elektrikáře
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Podrobnosti

Popis produktu

  • Praktický průhledný zásobník
  • Otočný kryt s otvorem pro vyjmutí jednotlivých kabelových dutinek
  • Rozsah krimpování 0,08–16 mm²

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

Nastavte obsah

  • 0,50 mm² – 50 ks
  • 0,75 mm² – 100 ks
  • 1,00 mm² – 100 ks
  • 1,50 mm² – 100 ks
  • 2,50 mm² – 50 ks
V 20857/EZ-Set-1 Kabelové dutinky Jednotlivý obrázek produktu

V 20857/EZ-Set-1

Kabelové dutinky

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.