Položek 4

ADP
b
l
b1
l1
b2
l2
b3
l3
b4
l4
Typ
A
E 2735/ 64x185
64
185
-
185
52
142
36
173.5
30
185
A
1
E 2735/ 80x125
80
125
79
125
60
114
52
113
30
90
B
1
E 2735/ 80x175
80
175
79
175
60
141.5
52
163
30
110
B
1
E 2735/120x220
120
220
113
220
94
83.3
82
204
30
130
B
4

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vhodné pro kabelové kryty E 2730 a E 2732

Materiál

  • 1.4301
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.