Položek 2

ADP
M
l
d
T
utahovací moment [Nm]
EH 6785/20 x 15
M 20 x 1.5
15
9.4
SW 16
85
EH 6785/24 x 15
M 24 x 1.5
15
12.4
V 34412/1/2/24
115
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.