E 2320 HT
Uzavírací přípojka pro vysoké teploty, systém USA
Položek 2
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2320 HT/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
- |
14
|
25.5
|
11
|
6
|
|
E 2320 HT/13,5/3/8
|
|
13.5
|
- |
17
|
30.5
|
11
|
9
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 15 bar
- Maximální teplota (voda): 180 °C
- Maximální teplota (olej): 220 °C
Materiál
- Mosaz (poniklovaný palcový závit)
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám