Položek 15

ADP
d2
l [m]
Barva
d
R min.
d1
E 2180/ 9/10/B
9
10
Modrá
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/B
9
50
Modrá
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/R
9
10
Červená
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/R
9
50
Červená
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/S
9
10
Černá
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/S
9
50
Černá
16.5
60
9.5
E 2180/13/10/B
13
10
Modrá
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/B
13
50
Modrá
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/R
13
10
Červená
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/R
13
50
Červená
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/S
13
10
Černá
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/S
13
50
Černá
21.5
80
12.7
E 2180/19/30/B
19
30
Modrá
27
105
19
E 2180/19/30/R
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19
E 2180/19/30/S
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 20 bar
  • Maximální teplota: 140 °C

Materiál

  • EPDM
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.