Položek 1

ADP
l
d1
V 20420/185
185
0 - 25

Podrobnosti

Popis produktu

  • K řezání hadic jako např. E 2180 a E 2182 včetně tenkostěnných plastových trubek o vnějším průměru až 25 mm
  • Výměnný nůž z kalené speciální nástrojové oceli
  • Výrobek není určen k řezání kabelů

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

V 20420/185 Kleště na řezání trubek a hadic

V 20420/185

Kleště na řezání trubek a hadic

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.