Položek 86

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12224/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12224/ 3,1
3.1
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,2
3.2
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,6
3.6
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,7
3.7
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,1
4.1
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,4
4.4
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,6
4.6
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,8
4.8
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 4,9
4.9
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,3
5.3
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,6
5.6
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 5,9
5.9
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6,1
6.1
91
44
53
8
36

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Vhodné

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Vhodné

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Použitelné k vrtání pilotních otvorů a otvorů pro závit
  • Vysoce výkonné vrtáky s parabolickým profilem drážek

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.