Артикул 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Препоръки за употреба

Препоръки за употреба
P

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

M

пригоден

Неръждаема стомана

K

не е пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

N

не е пригоден

Алуминий и други цветни метали

S

не е пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

H

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

пригоден

Неръждаема стомана

не е пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

не е пригоден

Алуминий и други цветни метали

не е пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

  • Перфектно пригоден
  • пригоден
  • не е пригоден

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Към калкулатора

Детайли

Описание на продукта

  • За метрична ISO-резба

Материал

  • HSS-E (5% Co), TiN-покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.