Артикул 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 12151/ 3
56
12
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 12151/ 4
63
14
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 12151/ 5
70
17
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 12151/ 6
80
20
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 12151/ 8
90
20
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 12151/10
100
24
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 12151/12
110
28
12
10.4
1.75
5
9
M12

Препоръки за употреба

Препоръки за употреба
P

не е пригоден

Стомана и високолегирана стомана

M

не е пригоден

Неръждаема стомана

K

не е пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

N

не е пригоден

Алуминий и други цветни метали

S

не е пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

H

Перфектно пригоден

Закалена стомана и закален чугун

не е пригоден

Стомана и високолегирана стомана

не е пригоден

Неръждаема стомана

не е пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

не е пригоден

Алуминий и други цветни метали

не е пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

Перфектно пригоден

Закалена стомана и закален чугун

  • Перфектно пригоден
  • пригоден
  • не е пригоден

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Към калкулатора

Детайли

Описание на продукта

  • За закалени стомани
  • За метрична ISO-резба

Материал

  • твърдосплавно, TiCN-покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.