商品 1

ADP
Type
l [m]
Anschluss Steuerungsseite
Connection machine side
E 7575/Unisize/5m
Unisize
5
Harting HAN Yellock 25 poles
Open

详情

产品描述

  • Interface cable for connection of the servo controller to the machine. The cables are delivered with open ends so customers can fit them to suit the specific injection moulding machine interface.

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 7575/Unisize/5m 接口电缆

E 7575/Unisize/5m

接口电缆

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。