商品 5

ADP
Max. input pressure
Adjustment range
Country group
连接
重量 [kg]
Gas
GEVS 4000/230/ 0- 6/A
230 bar
0–6 l/min
A
W 21.8 x 1/14"
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/B
230 bar
0–6 l/min
B
W 24.32 x 1/14"
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/C
230 bar
0–6 l/min
C
G 5/8"
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/D
230 bar
0–6 l/min
D
0.965 x 14G
1.4
Argon
GEVS 4000/230/ 0- 6/E
230 bar
0–6 l/min
E
G 21.7 x 1/14"
1.4
Argon

详情

产品描述

  • Precise setup possible
  • Country group:
    A = DE, AT, BE, CH, IL, BA, HR, ME, MK, RS, SI, KR, CZ
    B = NO, DK, SE, NL
    C = GB, EG, BN, HK, IN, ID, IQ, IE, YE, JO, KW, LR, LY, MY, NZ, NG, PK, PE, SA, SG, LK, ZA, AE, AU
    D = IT, US, BO, CR, EC, GT, CA, MX, PH, VE, SO
    E = FR, ES, PT, GR, DZ, LB, MA, SY, TH, TN

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。