商品 2

ADP
型号
放大
Diameter of the field of view
Working distance
光源
重量 [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Magnetic stand
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Stand
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

详情

Product description

  • Simple handling with fixing knob
  • Can be rotated and tilted in all directions
  • Use only possible in combination with the M-Line welder GEVS 1000
  • With LCD eye protection for welders

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。