商品 10

ADP
形状
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,圆弧型
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,球头型
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
倒锥型
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
锥型,尖点
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
球型
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
球型
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
树状,尖点型
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
树状,球型
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
嵌入
3
6
38
3

详情

产品描述

  • Shank Ø3 mm
  • Long life
  • High cutting edge stability
  • For pre-toughened and hardened steel < 54 HRC and chrome steel