商品 13

ADP
形状
d1
l1
l
d3
V 72226/ A1/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱
2
10
38
3
V 72226/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱
3
14
38
3
V 72226/ A2/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,圆弧型
2
10
38
3
V 72226/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,圆弧型
3
14
38
3
V 72226/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
圆柱,球头型
3
14
38
3
V 72226/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
倒锥型
3
3
38
3
V 72226/ E2/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
倒锥型
3
3
38
3
V 72226/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
锥型,尖点
3
12
38
3
V 72226/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
球型
2.5
-
38
3
V 72226/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
球型
3
-
38
3
V 72226/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
树状,尖点型
3
12
38
3
V 72226/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
树状,球型
3
12
38
3
V 72226/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
嵌入
3
6
38
3

详情

产品描述

  • Shank Ø3 mm
  • For pre-toughened and hardened steel < 54 HRC and for chrome steel