E 6562
T型槽专用磁性接近传感器,附带连接线
商品 1
| |
ADP
|
d4
|
极点
|
A
|
b1
|
h1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6562/8/3
|
|
M 8 x 1
|
3
|
3x0,25
|
5
|
5.6
|
24
|
300
|
9
|
37
|
5000
|
详情
Product description
- With visual installation aid
- With visual installation aid
- Maximum temperature: 80 °C
配件
为您推荐