Ürünler 1

ADP
d4
Kutuplar
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

detaylar

Product description

  • With visual installation aid
  • With visual installation aid
  • Maximum temperature: 80 °C

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 6562/8/3 T - kanallar için bağlantı kablolu manyetik sınır sensörü

E 6562/8/3

T - kanallar için bağlantı kablolu manyetik sınır sensörü

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.