Artikel 1

ADP
d4
Pole
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Details

Produktbeschreibung

  • Mit optischer Einstellhilfe
  • Mit optischer Einstellhilfe
  • Maximale Temperatur: 80 °C

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6562/8/3 Magnetfeldsensor für T - Nut, inklusive Anschlusskabel

E 6562/8/3

Magnetfeldsensor für T - Nut, inklusive Anschlusskabel

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.