E 6620
3芯M8连接线
商品 2
| |
ADP
|
形状
|
l2
|
A
|
d1
|
l1
|
d3
|
h3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6620/A1/2000
|
|
A1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
34
|
9.7
|
- |
41
|
|
E 6620/B1/2000
|
|
B1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
41
|
详情
Product description
- Maximum temperature: 85 °C
文件
数据表 E 6620
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
配件
为您推荐