E 6562
Magnetfältsensor för T-spår inkl. anslutningskabel
Artikel 1
| |
ADP
|
d4
|
Stolpe
|
A
|
b1
|
h1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6562/8/3
|
|
M 8 x 1
|
3
|
3x0,25
|
5
|
5.6
|
24
|
300
|
9
|
37
|
5000
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Med optisk justeringshjälp
- Med optisk justeringshjälp
- Högsta temperatur: 80°C
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig