商品 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
类型
个/PU
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
A 型
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
B 型
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
B 型
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
B 型
10

详情

Product description

  • Maximum temperature: 120 °C

Material

  • PA 66