E 6562
Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου για T-slots, συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης
Είδος 1
| |
ADP
|
d4
|
Πόλοι
|
A
|
b1
|
h1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6562/8/3
|
|
M 8 x 1
|
3
|
3x0,25
|
5
|
5.6
|
24
|
300
|
9
|
37
|
5000
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Με βοήθημα οπτικής ρύθμισης
- Με βοήθημα οπτικής ρύθμισης
- Μέγιστη θερμοκρασία: 80 °C
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς