Articles 1

ADP
d4
Pôles
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Détails

Description du produit

  • Avec aide au réglage visuelle
  • Avec aide au réglage visuelle
  • Température maximale : 80 °C

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 6562/8/3 Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble de raccordement

E 6562/8/3

Capteur de champ magnétique pour rainure en T avec câble de raccordement

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.