E 6562
Magnetni senzor položaja za T-žleb, sa električnim kablom
Stavka 1
| |
ADP
|
d4
|
Polovi
|
A
|
b1
|
h1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6562/8/3
|
|
M 8 x 1
|
3
|
3x0,25
|
5
|
5.6
|
24
|
300
|
9
|
37
|
5000
|
Detalji
Opis proizvoda
- Sa optičkom podrškom podešavanju
- Sa optičkom podrškom podešavanju
- Maksimalna temperatura: 80 °C
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam