Izdelek 1

ADP
d4
Št.polov
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Podrobnosti

Opis izdelka

  • S pripomočkom za optično nastavitev
  • S pripomočkom za optično nastavitev
  • Maksimalna temperatura: 80 °C

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6562/8/3 Senzor magnetni za T - utor s kablom

E 6562/8/3

Senzor magnetni za T - utor s kablom

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge