Articolo 1

ADP
d4
Poli
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con ausilio per la regolazione ottica
  • Con ausilio per la regolazione ottica
  • Temperatura massima: 80°C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6562/8/3 Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione

E 6562/8/3

Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.