Artigos 1

ADP
d4
Pólos
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Detalhes

Descrição do produto

  • Com ajuda de instalação visual
  • Com ajuda de instalação visual
  • Temperatura máxima: 80 °C

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6562/8/3 Sensor magnético para ranhura em T, com cabo

E 6562/8/3

Sensor magnético para ranhura em T, com cabo

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.