商品 1

ADP
d2
d2极点
n
b
d
d极点
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

详情

Product description

  • Maximum temperature: 70 °C

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 65740/8/3/1x2 传感器用转换器

E 65740/8/3/1x2

传感器用转换器