Vare 1

ADP
d4
Poler
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Med optisk justeringshjælp
  • Med optisk justeringshjælp
  • Maksimal temperatur: 80 °C

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6562/8/3 Magnetisk sensor til T - spor incl. Kabel

E 6562/8/3

Magnetisk sensor til T - spor incl. Kabel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.