Artykuły 1

ADP
d4
Piny
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Szczegóły

Opis produktu

  • Sygnał świetlny ułatwiający regulację
  • Sygnał świetlny ułatwiający regulację
  • Maks. temperatura: 80°C

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6562/8/3 Czujnik pola magnetycznego do rowków teowych z kablem instalacyjnym

E 6562/8/3

Czujnik pola magnetycznego do rowków teowych z kablem instalacyjnym

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.