Položek 1

ADP
d4
Pól
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Podrobnosti

Popis produktu

  • S optickou pomůckou pro nastavení
  • S optickou pomůckou pro nastavení
  • Maximální teplota: 80 °C

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 6562/8/3 Magnetický senzor pro T drážku s kabelem

E 6562/8/3

Magnetický senzor pro T drážku s kabelem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.