Артикул 1

ADP
d4
Полюси
A
b1
h1
l1
l2
d3
l3
l4
E 6562/8/3
M 8 x 1
3
3x0,25
5
5.6
24
300
9
37
5000

Детайли

Описание на продукта

  • С оптимална помощ за настройка
  • С оптимална помощ за настройка
  • Максимална температура: 80 °C

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6562/8/3 Магнитен сензор за близост за Т - канали с включен захранващ кабел

E 6562/8/3

Магнитен сензор за близост за Т - канали с включен захранващ кабел

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.