商品 1

ADP
d4
极点
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

详情

Product description

  • Maximum temperature: 130 °C

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 6563/8/3 磁性接近传感器

E 6563/8/3

磁性接近传感器

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。