Ürünler 2

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 23806/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
44
11
17
6
E 23806/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
45
12.5
22
9

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maksimum sıcaklık (yağ): 220 °C
  • Maksimum sıcaklık (su): 180 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.