Ürünler 15

ADP
d2
l [m]
Renk kodlaması
d
R min.
d1
E 2180/ 9/10/B
9
10
Mavi
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/B
9
50
Mavi
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/R
9
10
Kırmızı
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/R
9
50
Kırmızı
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/S
9
10
siyah
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/S
9
50
siyah
16.5
60
9.5
E 2180/13/10/B
13
10
Mavi
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/B
13
50
Mavi
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/R
13
10
Kırmızı
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/R
13
50
Kırmızı
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/S
13
10
siyah
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/S
13
50
siyah
21.5
80
12.7
E 2180/19/30/B
19
30
Mavi
27
105
19
E 2180/19/30/R
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19
E 2180/19/30/S
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19

detaylar

Product description

  • Maximum pressure: 20 bar
  • Maximum temperature: 140 °C

Material

  • EPDM
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.