Ürünler 7

ADP
d1
d
l
d3
Adet/PU
E 2190/16
16
≤ 16
20
12
10
E 2190/17
17
≤ 16
21
12
10
E 2190/18
18
≤ 17
20
13.5
10
E 2190/19,5
19.5
≤ 18,5
26
14.5
10
E 2190/21
21
≤ 20
25
15.5
10
E 2190/23
23
≤ 22
32
17
10
E 2190/29
29
≤ 27
28
22
10

detaylar

Product description

  • For crimping, use the E 2196 Hose crimper

Material

  • Steel
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.