Ürünler 2

ADP
d2
d1
SW
l
l1
d4
E 2320 HT/ 9,4/1/4
9.4
-
14
25.5
11
6
E 2320 HT/13,5/3/8
13.5
-
17
30.5
11
9

detaylar

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 180 °C
  • Maximum temperature (oil): 220 °C

Material

  • Brass (Imperial threads are nickel-plated)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.