Ürünler 1

ADP
l
d1
V 20420/185
185
0 - 25

detaylar

Ürün açıklaması

  • For cutting hoses such as E 2180 and E 2182 as well as thin-walled plastic pipes up to an outer diameter of 25 mm
  • Interchangeable blade from hardened special tool steel
  • Not suitable for cable cutting

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

V 20420/185 Hortum ve boru keskisi

V 20420/185

Hortum ve boru keskisi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.