Ürünler 2

ADP
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
d1
Q [l/min]
Çıkış [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • High-quality straight grinder
  • Ergonomic design
  • Optimal for tools with a tool head diameter of up to 6 mm

Scope of delivery

  • Hose set, ø 3 mm collet and clamping equipment
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.