Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Product description

Sprayable engineer's blue for checking the flatness and congruence of split line faces and sealing faces quickly and precisely in die and mould making.

Advantages

  • Usable at up to 200 °C
  • Exact matching, also for moulds with temperature regulation components and complex geometries
  • Special spray nozzle makes fast, precise and even application possible, also over large surfaces
  • Easy and clean handling thanks to aerosol can

Application

Thoroughly clean the surfaces to be checked. Shake can well before using. Spray evenly and at a constant distance over the split line faces and sealing faces.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
Mavi
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
200 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
mineral oil
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.72 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VTP 200 S/ 1/400 High temperature engineer's blue spray, up to 200°C Ürün tek görseli

VTP 200 S/ 1/400

High temperature engineer's blue spray, up to 200°C

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.