New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC Utstötarpinne härdad med DLC-beläggning
Utstötarpinne härdad med DLC-beläggning
E 1711 Utstötarpinne härdad med ensidig vridsäkring
Utstötarpinne härdad med ensidig vridsäkring
E 17003 Utstötarpinne förstärkt, härdad, snabbstål
Utstötarpinne förstärkt, härdad, snabbstål
E 1740 Utstötarpinne nitrerad med oxidbeläggning
Utstötarpinne nitrerad med oxidbeläggning
E 1723 Rörutstötare utan steg, genomhärdad
Rörutstötare utan steg, genomhärdad
E 1770 Utstötarpinne för avluftning, härdad
Utstötarpinne för avluftning, härdad
E 1728 Bladutstötare härdad med 4 hörnradier
Bladutstötare härdad med 4 hörnradier
E 17264 DLC Bladutstötare med extra långt blad, 4 hörnradier, DLC belagd
Bladutstötare med extra långt blad, 4 hörnradier, DLC belagd
E 1790 Kärnstift med kontur i varmarbetsstål
Kärnstift med kontur i varmarbetsstål
E 1715 Utstötarpinne härdad med koniskt huvud
Utstötarpinne härdad med koniskt huvud
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.