New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC Udstøder med DLC - belægning
Udstøder med DLC - belægning
E 1711 Udstøder med ensidet rotationslås
Udstøder med ensidet rotationslås
E 17003 Hærdet, forsat udstøder i HSS kvalitet
Hærdet, forsat udstøder i HSS kvalitet
E 1740 Nitreret udstøder med oxidationsbelægning
Nitreret udstøder med oxidationsbelægning
E 1723 Hærdet rørudstøder, Med konisk frigang
Hærdet rørudstøder, Med konisk frigang
E 1770 Hærdet udstøder til udluftning
Hærdet udstøder til udluftning
E 1728 Hærdet fladudstøder med 4 radiuser.
Hærdet fladudstøder med 4 radiuser.
E 17264 DLC Fladudstøder med ekstra langt blad, 4 radius, gennemhærdet med DLC Belægning
Fladudstøder med ekstra langt blad, 4 radius, gennemhærdet med DLC Belægning
E 1790 Konturkernestift af varmarbejdsstål
Konturkernestift af varmarbejdsstål
E 1715 Hærdet udstøder med konisk hoved
Hærdet udstøder med konisk hoved

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.