Nově na portálu: Konfigurátor vyhazovačů

Na portálu je pro Vás nyní k dispozici konfigurátor pro vyhazovače. Můžete si tak snadno a rychle objednat vhodný standardizovaný vyhazovač a také nakonfigurovat na délku upravený vyhazovač připravený k montáži, s tolerancí délky 0/+0,02 mm.

Díky našemu jednoduchému a intuitivnímu uživatelskému rozhraní Vás provedeme konfigurátorem krok za krokem. Objednávání na délku upravených vyhazovačů připravených k montáži je tak ještě efektivnější.

KonfigurujteE 17xx jednoduše na portálu.

NOVĚ: Další rozměry lze individuálně nakonfigurovat kliknutím na „Zakázková výroba“.

Přehled výhod pro Vás

  • Přímé objednávání vyhazovačů připravených k montáži bez procesu poptávání
  • Okamžité informace o cenách a dostupnosti
  • Individuálně přizpůsobený vyhazovač – rychle a spolehlivě až k Vám
  • Přímá dostupnost dat CAD pro individuálně přizpůsobený vyhazovač
  • Individuálně konfigurovatelné zakázkové výrobky

Konfigurace vyhazovače

E 1710 DLC Vyhazovač, kalený, s DLC povlakováním
Vyhazovač, kalený, s DLC povlakováním
E 1711 Vyhazovač, kalený, s jednostranným zajištěním proti pootočení
Vyhazovač, kalený, s jednostranným zajištěním proti pootočení
E 17003 Vyhazovač, osazený, kalený, HSS
Vyhazovač, osazený, kalený, HSS
E 1740 Vyhazovač, nitridovaný, s oxidační vrstvou
Vyhazovač, nitridovaný, s oxidační vrstvou
E 1723 Trubkový vyhazovač s plynule redukovaným vnitřním průměrem, kalený
Trubkový vyhazovač s plynule redukovaným vnitřním průměrem, kalený
E 1770 Odvzdušňovací vyhazovač, kalený
Odvzdušňovací vyhazovač, kalený
E 1728 Plochý vyhazovač, se 4 rádiusy
Plochý vyhazovač, se 4 rádiusy
E 17264 DLC Plochý vyhazovač s delší čepelí, se 4 rádiusy, kalený, s DLC povlakováním
Plochý vyhazovač s delší čepelí, se 4 rádiusy, kalený, s DLC povlakováním
E 1790 Jádrový kolík, tvarový, z oceli pro práci za tepla
Jádrový kolík, tvarový, z oceli pro práci za tepla
E 1715 Vyhazovač, kalený, s kuželovou hlavou
Vyhazovač, kalený, s kuželovou hlavou
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.