Nuova funzione del portale: il configuratore per espulsori

Il configuratore per espulsori è ora disponibile nel portale. Consente di ordinare in modo facile e veloce un espulsore standard adatto, nonché di configurare un espulsore tagliato a misura e pronto per l’assemblaggio con una tolleranza di lunghezza di 0/0,02 mm.

La nostra interfaccia utente, semplice ed intuitiva, ti guida passo dopo passo attraverso il configuratore. Questo rende l’ordinazione degli espulsori tagliati a misura e pronti per l’assemblaggio ancora più efficiente.

Configura con pochi click le E 17xx el portale.

NOVITÀ: È possibile configurare dimensioni aggiuntive in modo personalizzato cliccando su “A disegno”.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Ordine diretto degli espulsori pronti per l’assemblaggio senza necessità di richiedere il preventivo
  • Informazioni immediate su prezzi e disponibilità
  • Consegna rapida ed affidabile dell’espulsore tagliato a misura
  • Disponibilità immediata dei dati CAD per l’espulsore personalizzato
  • Articoli a disegno configurabili individualmente

Configura gli espulsori

E 1710 DLC Espulsore temprato con rivestimento DLC
Espulsore temprato con rivestimento DLC
E 1711 Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale
Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale
E 17003 Espulsore spallato temprato, HSS
Espulsore spallato temprato, HSS
E 1740 Espulsore nitrurato, con superficie ossidata
Espulsore nitrurato, con superficie ossidata
E 1723 Espulsore a cannocchiale continuo, temprato
Espulsore a cannocchiale continuo, temprato
E 1770 Espulsore di ventilazione, temprato
Espulsore di ventilazione, temprato
E 1728 Espulsore lamellare temprato con 4 raggi
Espulsore lamellare temprato con 4 raggi
E 17264 DLC Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
Espulsore lamellare con lama extra lunga, 4 raggi angolari, temprato, con rivestimento DLC
E 1790 Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
Maschio per contorno in acciaio per lavorazione a caldo
E 1715 Espulsore temprato con testa conica
Espulsore temprato con testa conica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.