New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC Изхвъргач закален с DLC покритие
Изхвъргач закален с DLC покритие
E 1711 Изхвъргач закален с едностранна защита от завъртане
Изхвъргач закален с едностранна защита от завъртане
E 17003 Изхвъргач стъпаловиден, закален HSS
Изхвъргач стъпаловиден, закален HSS
E 1740 Изхвъргач азотиран - с оксидационно покритие
Изхвъргач азотиран - с оксидационно покритие
E 1723 Изхвъргач втулков безстепенен
закален
Изхвъргач втулков безстепенен закален
E 1770 Изхвъргач закален за обезвъздушаване
Изхвъргач закален за обезвъздушаване
E 1728 Изхвъргач плосък с 4 ъглови радиуса,закален
Изхвъргач плосък с 4 ъглови радиуса,закален
E 17264 DLC Изхвъргач плосък с удължена пластина, 4 ъглови радиуса, закален, с DLC покритие
Изхвъргач плосък с удължена пластина, 4 ъглови радиуса, закален, с DLC покритие
E 1790 Сърце контурно от топлоустойчива стомана
Сърце контурно от топлоустойчива стомана
E 1715 Изхвъргач закален с конична глава
Изхвъргач закален с конична глава
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.