Neu im Portal: Auswerfer-Konfigurator

Ihnen steht ab sofort der Auswerfer-Konfigurator im Portal zur Verfügung. Damit können Sie schnell und einfach Ihren passenden Normauswerfer bestellen sowie auch einen einbaufertig abgelängten Auswerfer mit einer Längentoleranz von 0/+0,02 mm konfigurieren.

Mit unserer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Das Bestellen von einbaufertig abgelängten Auswerfern wird so noch effizienter.

Konfigurieren Sie E 17xx nun ganz einfach im Portal.

NEU: Zusätzliche Abmessungen sind mit Klick auf „Sonderanfertigung“ individuell konfigurierbar.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Direkte Bestellung einbaufertiger Auswerfer ohne Anfrageprozess
  • Sofortige Preis- und Verfügbarkeitsauskunft
  • Schnelle und zuverlässige Lieferung Ihres maßgeschneiderten Auswerfers
  • Direkte Verfügbarkeit der CAD-Daten Ihres individuellen Auswerfers
  • Sonderanfertigungen individuell konfigurierbar

 

Auswerfer konfigurieren

E 1710 DLC Auswerferstift gehärtet, mit DLC-Beschichtung
Auswerferstift gehärtet, mit DLC-Beschichtung
E 1711 Auswerferstift gehärtet, mit einseitiger Verdrehsicherung
Auswerferstift gehärtet, mit einseitiger Verdrehsicherung
E 17003 Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS
Auswerferstift abgesetzt, gehärtet, HSS
E 1740 Auswerferstift, nitriert-oxidationsbeschichtet
Auswerferstift, nitriert-oxidationsbeschichtet
E 1723 Auswerferhülse stufenlos, gehärtet
Auswerferhülse stufenlos, gehärtet
E 1770 Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet
Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet
E 1728 Flachauswerfer, 4 Eckenradien, gehärtet
Flachauswerfer, 4 Eckenradien, gehärtet
E 17264 DLC Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 4 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
Flachauswerfer mit Blattüberlänge, 4 Eckenradien, gehärtet, DLC-beschichtet
E 1790 Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
Konturkernstift, aus Warmarbeitsstahl
E 1715 Auswerferstift gehärtet, mit kegeligem Kopf
Auswerferstift gehärtet, mit kegeligem Kopf
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.